Perú - Español

Philips Panel CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Revestimiento en polvo de una sola capa, Iluminación de techo, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Conector con fijación a presión de 4 polos, SC | Cable de seguridad, Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración

Código de pedido: 910505102816
Código de pedido completo: 872016958873800

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 5.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102816 es_PE pdf 395.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102816_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Archivo Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB