Philips Panel CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Revestimiento en polvo de una sola capa, Iluminación de techo, Fuente de alimentación con interfaz DALI y SystemReady, InterAct listo, Interact SC200 sensor, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Reflector blanco, Poliestireno, IP20 | Sin protección, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Cable de 0,3 m con conector de 2 polos, 2 conectores con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified