Philips Panel CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Revestimiento en polvo de una sola capa, Iluminación de techo, Fuente de alimentación con interfaz DALI y SystemReady, InterAct listo, Interact SC200 sensor, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Reflector blanco, Poliestireno, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Cable de 0,3 m con conector de 2 polos, 2 conectores con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified