Focos discretos y potentes con acento en la sostenibilidad
Gracias a LuxSpace Accent Performance Adjustable, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficacia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de producto neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Accent Performance Adjustable están certificados como iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de regulación de intensidad e integración de sistemas, que incluyen cableadas e inalámbricas. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del mini reflector y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones de luz LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.
Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent
La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
RS781B ofrece un flujo máximo elevado (6,000 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas
Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).