Perú - Español

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS781B 39S/840 PSU-E WB WH

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101624
Código de pedido completo: 871869997938600

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101624 es_PE pdf 312.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101624_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101624_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS781B 39S/840 PSU-E WB WH IES
Archivo Revit
RS781B 39S/840 PSU-E WB WH 910505101624 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/840 PSU-E WB WH LDT