Perú - Español

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101628
Código de pedido completo: 871869997942300

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101628 es_PE pdf 311.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101628_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101628_EU
Diversos activos - Visuals