Perú - Español

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 44 W, D155 mm, 6000 lm, 2700 K, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101637
Código de pedido completo: 871869997951500

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101637 es_PE pdf 313.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101637_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101637_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH LDT