Perú - Español

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, Plateado, IP20

RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Plateado, Aluminio blanco (RAL9006), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101632
Código de pedido completo: 871869997946100

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101632 es_PE pdf 316.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101632_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101632_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Archivo Revit
RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI 910505101632 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT