Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Haz de luz estrecho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH
Descripción del producto
Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz de luz estrecho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años