Perú - Español

Philips LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1800 lm, 30000 hora(s)

Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Descripción del producto

LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1800 lm, 30000 hora(s), 112 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003103310
Código de pedido completo: 692234194465900

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003103310 es_PE pdf 624.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003103310_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003103310_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IES 22.5 kB