España - Español

Philips Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con plástico reciclado

Para conseguir el máximo rendimiento y sostenibilidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestro nuevo héroe de la sostenibilidad Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains, un tubo LED pionero diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad e impacto medioambiental. Como primer tubo LED con un 40 % de plástico reciclado posconsumo, establece un nuevo estándar para la iluminación sostenible sin comprometer la calidad. Con una larga vida útil de 75.000 horas y una alta eficacia lumínica de hasta 185 lm/W, el MASTER LEDtube T8 garantiza una eficiencia energética excepcional. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin precedentes mediante su bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo rinda a la perfección en cualquier aplicación exigente.

Ventajas

  • Rendimiento absoluto que proporciona una solución para cada aplicación

  • Ahorro sin igual con bajo consumo energético y larga vida útil

Características

  • Hecho con un promedio de 40% de plástico reciclado post-consumo

  • Impresionante ahorro energético y durabilidad con una eficacia de hasta 185 lm/W y 75.000 horas de vida útil

Aplicaciones

  • Oficinas, centros de enseñanza, centros sanitarios
  • Aparcamientos, almacenes e industria
  • Espacios públicos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con plástico reciclado es_ES pdf 320.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con plástico reciclado
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Complementos de software

Family-IES-Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con plástico reciclado
Diversos activos - Software Plugins