Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hora(s)
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G13 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal
- 75.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle