España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 61602100
Código de pedido completo: 871869961602100

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 5.1 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001961102 es_ES pdf 654.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001961102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001961102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB