España - Español

Philips MASTER Value T8 UltraEficiente

Para una combinación óptima de valor y rendimiento

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Te presentamos el nuevo Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient, la solución para que los clientes más sensibles al precio se pasen al LED ultraeficiente. Gracias a su diseño económico, su alta eficiencia energética y su larga vida útil, el nuevo tubo LED convence también por su tiempo de amortización de menos de 2 meses al reemplazar los tubos fluorescentes.

Ventajas

  • Ahorro energético instantáneo en comparación con fluorescente o tubo LED estándar

  • Rendimiento fiable con una duración de hasta 75 000 horas

Características

  • La ultraeficiencia logra una increíble calificación de eficiencia energética de clase B

  • Hasta 75.000 horas de vida útil

Aplicaciones

  • Uso industrial y almacenes
  • Oficinas, educación y comercios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEficiente es_ES pdf 219.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEficiente
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEficiente
Diversos activos - Software Plugins