Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 31675100
Código de pedido completo: 872016931675100

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 291.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003807602 es_ES pdf 659.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003807602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB