Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 31671300
Código de pedido completo: 872016931671300

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 290.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003807402 es_ES pdf 657.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003807402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB