España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 131 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 929001390902
Código de pedido completo: 871869674327000

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001390902 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 161.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001390902 es_ES pdf 346.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001390902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001390902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 ies 2.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-865-T5-929001390902 pdf 604.8 kB