Philips MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Philips MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico

Productos

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
74329400
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
74331700
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
74333100
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
74335500
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
74337900
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
74339300
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
74951400
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
74953800

Información de la familia de productos

Descripción

El Tubo Philips MASTER LED InstantFit T5 es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Ventajas

  • Coste operativo reducido gracias al menor consumo de energía, hasta el 55%.

  • Menor coste de mantenimiento ya que dura entre 2 y 3 veces más que los tubos fluorescentes normales

Características

  • Reemplazo de lámparas T5 existentes en instalaciones de balastos HF

  • Compatibilidad con HF: sin cables que sustituir; nuestra solución InstantFit funciona con balastos electrónicos de alta frecuencia, por lo que su uso resultará sencillo y seguro para cualquier método de instalación

Aplicaciones

  • Oficinas e industrias
  • Comercios y tiendas
  • Colegios y universidades

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5 es_ES pdf 299.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5
Diversos activos - Software Plugins