Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 131 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Especificaciones
- Base del casquillo
- G5
- Vida útil nominal
- 60.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere