España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 125.00 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 74323200
Código de pedido completo: 871869674323200

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001390702 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 162.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001390702 es_ES pdf 346.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001390702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001390702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 ies 2.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-830-T5-929001390702 pdf 604.8 kB