Philips CorePro tubo LED Universal T8

Philips CorePro tubo LED Universal T8

Productos

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
80166600
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
80168000
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
80170300
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
80172700
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
80174100
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
80176500
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
78277100
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
78279500

Información de la familia de productos

Descripción

Los nuevos tubos Philips CorePro LED Universal T8 reemplazan a los tubos que pueden instalarse directamente en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o balastos electrónicos HF. Además, también pueden instalarse directos a red. Es tan fácil de usar que ya no necesitará llevar dos tipos de productos. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, el tubo Philips CorePro LED Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para ahorrar energía y reducir la inversión.

Ventajas

  • Fácil de instalar, solución Universal, ya que nuestros tubos se adaptan a las luminarias con equipos electrónicos, electromagnéticos existentes e instalaciones directas a red.

  • Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es superior comparada con las lámparas convencionales

Características

  • Sustitución de lámparas T8 existentes tanto en balastos EM/HF como en instalaciones conectadas a tensión de red eléctrica

  • Ahorro energético en comparación con los tubos fluorescentes

Aplicaciones

  • Oficinas, comercios, aulas, aparcamientos, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro tubo LED Universal T8 es_ES pdf 225.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro tubo LED Universal T8
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtube with HF technology mp4 8.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro tubo LED Universal T8
Diversos activos - Software Plugins