España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 117 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 80176500
Código de pedido completo: 871869680176500

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001869702 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001869702 es_ES pdf 363.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001869702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001869702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 ies 23.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB