Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 112 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 78279500
Código de pedido completo: 871869978279500

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002419902 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.2 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002419902 es_ES pdf 622.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002419902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002419902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 IES 59.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB