Philips CorePro tubo LED EM/230V T8

Philips CorePro tubo LED EM/230V T8

Productos

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
80611100
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
47558800
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
80613500
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
80615900
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
80617300
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
46960000
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
32533300
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
42103500

Información de la familia de productos

Descripción

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Ventajas

  • Minimiza los costes de iluminación

  • Ofrece el cambio más fácil y económico a la tecnología de iluminación mediante LED

Características

  • Consumo de energía de solo un 65% en comparación con los tubos fluorescentes

  • Dura el doble que los tubos fluorescentes

Aplicaciones

  • Aparcamientos al aire libre y aparcamientos cubiertos
  • Comunidades de vecinos y edificios
  • Señales
  • Almacenes y cámaras frías

Advertencia y seguridad

  • -

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro tubo LED EM/230V T8 es_ES pdf 532.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro tubo LED EM/230V T8
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vídeo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 1.8 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro tubo LED EM/230V T8
Diversos activos - Software Plugins