Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 32533300
Código de pedido completo: 871951432533300

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003022202 pdf 67.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 272.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003022202 es_ES pdf 620.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003022202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003022202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB