Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 47558800
Código de pedido completo: 871951447558800

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001874802 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 271.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001874832 es_ES pdf 619.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001874832_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001874832_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB