España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 112 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 80617300
Código de pedido completo: 871869680617300

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001875102 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 270.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001875102 es_ES pdf 613.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001875102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001875102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB