Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)

La mejor solución LED para sustitución de lámparas de descarga de alta intensidad (HID)

Productos

CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
42121900

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas TrueForce Core LED HB ofrecen una solución fácil y de amortización rápida para sustituir las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Estos productos llevan las ventajas de la eficiencia energética y la larga vida útil de LED a la sustitución de HID y ofrecen ahorro inmediato con una baja inversión inicial. Con la distribución de luz y el tamaño de lámpara correctos, es fácil instalar lámparas TrueForce Core LED HB de conexión directa a red y prescindir de los balastos existentes mejorando la calidad de la iluminación.

Ventajas

  • Ahorro de costes con tiempo de amortización corto

  • Luz para el espacio de trabajo más amplio

Características

  • Alta eficiencia energética

  • Vida útil de 20 000 h

Aplicaciones

  • Industrial/minorista: almacenes, fábricas, tiendas, centros de transporte

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) es_ES pdf 371.1 kB
Documentación adicional
Philips LED HID lamps Brochure A4 interactive Q2 2024 pdf 10.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Video mp4 98.8 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 15.1 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)
Diversos activos - Software Plugins