Philips LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Descripción del producto

LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 06425700
Código de pedido completo: 872110306425700

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004605202 es_ES pdf 587.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004605202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB