Philips CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 65 W, 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

Descripción del producto

CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 65 W, LED alternative to 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 42121900
Código de pedido completo: 871951442121900

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003161602 pdf 68.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 444.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003161602 es_ES pdf 600.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D pdf 620.4 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 424.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003161602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003161602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D IES 5.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-Ref-929003161702 pdf 917.1 kB