Philips LED HPI, T70 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Descripción del producto

LED HPI, T70 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 06417200
Código de pedido completo: 872110306417200

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 171.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004604802 es_ES pdf 590.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004604802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB