Philips LED HPI, T120 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Descripción del producto

LED HPI, T120 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 06429500
Código de pedido completo: 872110306429500

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004605402 es_ES pdf 580.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004605402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB