España - Español

Philips StoreSet Linear

Philips StoreSet Linear: diseño compacto y discreto de formato más pequeño para las tiendas del futuro

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

StoreSet Linear es una luminaria lineal muy flexible para los sistemas de carriles en tiendas que ofrece una excelente calidad de luz además de proporcionar una instalación de iluminación actualizable preparada para el futuro. Para aplicaciones de venta al por menor, tales como supermercados, tiendas de formato urbano, tiendas pequeñas, los paneles lineales se pueden combinar con una amplia gama de focos pueden de nuestra cartera y pueden integrarse sin problemas en el sistema de carriles existente. Para que los productos brillen y destaquen en las estanterías de los pasillos y en la zona abierta. StoreSet Linear (SM504T) tiene un diseño de panel discreto y delgado que facilita la colocación de las luminarias en cualquier lugar de los carriles y se adapta a futuros cambios de diseño. Las versiones con controlador inalámbrico ofrecen una mayor comodidad en la regulación y la configuración de escenas en la infraestructura existente de tres circuitos montada en el carril sin necesidad de controles con cable. Además, los sensores integrados para la recopilación de datos brindarán información detallada que se puede utilizar en beneficio del negocio.

Ventajas

  • Ambientes personalizados de establecimiento con luminarias lineales de gran flujo y posicionamiento flexible para ajustarse a cualquier diseño de tienda

  • Excelente calidad de luz combinada con una amplia gama de ópticas de alta eficiencia y diversas recetas de color

Características

  • Amplia gama de haces con óptica OptiSuit disponible

  • Instalación en carril 3C (SM504T)

Aplicaciones

  • Alimentación y grandes comercios
  • Comercios
  • Gasolineras y tiendas de conveniencia
  • Tiendas de formato urbano, tiendas Express, establecimientos de proximidad

Advertencia y seguridad

  • La carcasa y las superficies ópticas solo se deben limpiar con un paño sin pelusas ni detergentes.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StoreSet Linear es_ES pdf 926.5 kB
Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-StoreSet Linear
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-StoreSet Linear
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB