Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Haz ancho, Transparente, Negro

SM504T 80S/830 PSU WB BK

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 01234900
Código de pedido completo: 872016901234900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102215 es_ES pdf 297.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102215_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102215_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 80S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 PSU WB BK LDT