Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°, Transparente, Blanco, VLC

SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, Comunicación de luz visible, 6600 lm, 41 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 01243100
Código de pedido completo: 872016901243100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102224 es_ES pdf 405.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102224_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102224_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA LDT