Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Haz ancho, Transparente, Blanco
SM504T 61S/830 PSU WB WH
Descripción del producto
Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años