España - Español

Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Óptica doble asimétrica de 45°, Transparente, Blanco

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Óptica doble asimétrica de 45°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 01233200
Código de pedido completo: 872016901233200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102214 es_ES pdf 290.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102214_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102214_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH LDT