Philips CoreLine gen4 montado en superficie
Instala de manera inteligente, termina más rápido Elige fiabilidad y rendimiento duraderos
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Presentamos Philips CoreLine gen4 montado en superficie, una familia de luminarias innovadoras y de alta calidad diseñadas para ofrecer una iluminación energéticamente eficiente y duradera para el hogar o la oficina. Con paquetes lumínicos más altos de hasta 6800 lm, eficiencia mejorada de hasta 160 lm/W y una vida útil más larga de L90 a 50.000 horas/L80 a 100.000 horas, nuestra familia CoreLine proporciona una iluminación brillante y duradera. Nuestras luminarias de montaje en superficie cuentan con enchufes CC en todas las versiones, embalajes desde una sola caja hasta 4 en 1 y envases sin plásticos, lo que las convierte en una opción económica y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra gama CoreLine gen4 de montaje en superficie cuenta con los mismos conectores rápidos verdes que el panel CoreLine y es compatible con los conectores GSTi3 y GST/5 de Wieland. Actualice su iluminación hoy mismo con Philips CoreLine gen4 de montaje en superficie, una solución innovadora y de alta calidad que cumple la promesa de Philips de una iluminación energéticamente eficiente y duradera.
Ventajas
Energéticamente eficiente: nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que CoreLine gen4 de montaje en superficie sea económico y respetuoso con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono.
Brillante y eficaz: con mayores paquetes lumínicos de hasta 6800 lm, CoreLine gen4 de montaje en superficie proporciona una iluminación brillante y eficaz para su hogar u oficina.
Características
Mayores paquetes lumínicos: hasta 6800 lm (sustituye dos fuentes de luz convencionales de 58 W) para una iluminación brillante y eficaz
Eficiencia mejorada: hasta 160 lm/W para una iluminación de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente