Philips CoreLine gen4 montado en superficie, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Descripción del producto
200x1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable sin clavija, 5 polos, Conector push-in de 5 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag No
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años