España - Español

Philips CoreLine gen4 montado en superficie, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC

Descripción del producto

200x1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable sin clavija, 5 polos, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 911401841987
Código de pedido completo: 872016976424899

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401841987 es_ES pdf 395.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 3.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401841987_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401841987_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC IES
Archivo Revit
Revit file - 911401841987 REVIT
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB