Philips CoreLine gen4 montado en superficie, 27.5 W, 200x1200 mm, 4000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
Descripción del producto
200x1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag No
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años