España - Español

Philips CoreLine carril gen2.5

Las líneas de luz LED innovadoras nunca habían sido tan sencillas

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine carril gen2.5 es un sistema de carril diseñado pensando en la simplicidad. Está disponible en diversas longitudes, paquetes de flujo y formas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. CoreLine carril gen2.5, fácil de usar e integrar con focos y sensores, proporciona una iluminación de alta calidad constante con protección adicional contra la entrada accidental de agua. El innovador sistema también es fácil de montar e instalar para modernizaciones y renovaciones más rápidas

Ventajas

  • Simplicidad: arquitectura fácil de entender

  • Amplia oferta que incluye opciones de iluminación de emergencia

Características

  • Arquitectura intuitiva de una sola capa: solo se necesitan 2 códigos 12NC para crear una línea de luz completa

  • Selección de tres longitudes, cada una con tres paquetes lumínicos

Aplicaciones

  • Alimentación y grandes comercios
  • Fabricación
  • Almacenes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine carril gen2.5 es_ES pdf 336.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Instrucciones de instalación
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 329.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine carril gen2.5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CoreLine carril gen2.5
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB