Philips CoreLine carril gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Descripción del producto
L3400 mm, Acero, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Regulación Dali Interact Ready, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años