Philips CoreLine carril gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opal, Opal, Blanco, IP20
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Descripción del producto
L1700 mm, Acero, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Regulación Dali Interact Ready, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años