España - Español

Philips CoreLine carril gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20

LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Descripción del producto

L1700 mm, Acero, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Regulación Dali Interact Ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos

Código de pedido: 47448200
Código de pedido completo: 872016947448200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870122 es_ES pdf 396.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925870122_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870122_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Archivo Revit
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 910925870122 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT