Philips TrueSlim

TrueSlim: luminaria LED verdaderamente sostenible y delgada para techos especiales

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están mejorando. TrueSlim es una oferta que cumple con los requisitos de flexibilidad para la integración en techos, adecuada para tipos de techo InterAlu y Haufe. Los especificadores e integradores de techo necesitan luminarias que ahorren energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel de luz adecuado para adaptarse a una dimensión específica del techo. No solo cumple con el estándar de iluminación WELL Building Standard, sino que TrueSlim tiene la clasificación UGR<19, que cumple con todas las normas de oficina (OC). Estas luminarias de la familia están disponibles en diferentes longitudes y flujos luminosos. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueSlim además son sostenibles, con una eficiencia de hasta 110 lm/W, una vida útil de L90 a 50.000 horas y la opción de actualizar a conectividad y control inalámbricos.

Ventajas

  • Iluminación conforme a los requisitos para oficinas

  • Soluciones inteligentes para oficinas, escalables y preparadas para el futuro

Características

  • Iluminación uniforme con excelente control del deslumbramiento (UGR<19, L65<3000 cd/m²)

  • La luminaria se ha diseñado especialmente para su uso en techos de lamas lineales

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Hostelería

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueSlim es_ES pdf 414.9 kB
Instrucciones de instalación
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-TrueSlim
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueSlim
Diversos activos - Software Plugins