Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 17S/830 SEIA IA4 W3 L60 BK

Descripción del producto

In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Acero, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Sensor Interact SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz muy ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 63022200
Código de pedido completo: 872016963022200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505105757 es_ES pdf 626.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505105757_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505105757_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC710B 17S/830 SEIA IA4 W3 L60 BK ies 47.4 kB