Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/830 PSED W5 L120 BK

Descripción del producto

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Acero, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz muy ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 63020800
Código de pedido completo: 872016963020800

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505105755 es_ES pdf 279.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505105755_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505105755_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC710B 34S/830 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB