Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK
Descripción del producto
In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Acero, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Sensor Interact SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz muy ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años