Philips CoreLine campana gen6
Instala de manera inteligente y termina más rápido. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Philips CoreLine campana Gen6 cumple la promesa de CoreLine de una iluminación de alta calidad, innovadora y fácil de usar. Con una elegancia redefinida y atractiva, CoreLine Highbay Gen6 es una luminaria fiable, altamente eficiente y con una vida útil muy larga. Ofrece una iluminación sin parpadeo y grandes ahorros energéticos, y requiere menos mantenimiento que las luminarias comparables. CoreLine campana Gen6 también es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente. Las conexiones eléctricas son sencillas, con un conector IP65 externo que no requiere la apertura de la luminaria. Con una selección de ángulos de abertura estrechos y anchos, puedes ajustar el plan de iluminación para que se adapte a tus necesidades específicas. La gama CoreLine campana Gen6 incluye luminarias Interact Ready. Con comunicaciones inalámbricas integradas y sensores de movimiento y luz natural integrados, CoreLine campana Gen6 está lista para utilizarse con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.
Ventajas
Ahorra energía con las opciones UltraEfficient
Fácil instalación en una gran variedad de aplicaciones: gancho de suspensión y conector externo, brazo de montaje adicional para mayor flexibilidad
Características
Larga vida útil de 100.000 horas a L70
Alta eficacia: versiones estándar hasta 183 lm/W, versiones UltraEfficient hasta 196 lm/W